1성분 반작용 토크 링크, Mz 최대 ±200 N∙m

타입 Phase Out: 90X9

특장점:

  • Mz ±5 N∙m ~ ±200 N∙m
  • 규격(D / d / H)   28.5 / 13 / 11 ~ 52 / 26.5 / 15 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32 neg.
  • 설치 후 보정
Data sheets
Pretensioning Elements Set of Pretensioning Elements for Load Washers
en
298.2 KB
Vorspannelemente Satz...
de
298.6 KB

プリローディングキット ロードワッシャ、ト...
ja
473.4 KB
Quartz Torque Sensor –5 ... 5 N∙m up to –200 ... 200 N∙m
en
104.3 KB
Quarz-Drehmomentsenso...
de
292.6 KB

トルクセンサ 軸回りに作用する動的および準...
ja
207.0 KB
Related products
maXYmos BL - 품질 관리용 XY 모니터 5867B

maXYmos BL - 품질 관리용 XY 모니터

타입 5867B
1성분 반작용 토크 링크, Mz 최대 ±1000 N∙m 93X9A

1성분 반작용 토크 링크, Mz 최대 ±1000 N∙m

타입 93X9A
1-4채널 전하 증폭기, 조정 가능한 범위 - 최대 1000000 pC 5073A

1-4채널 전하 증폭기, 조정 가능한 범위 - 최대 1000000 pC

타입 5073A
2성분 포스 반응 토크 링크, Fz 최대 ±20 kN/ ±4.49 klbf 93X5B

2성분 포스 반응 토크 링크, Fz 최대 ±20 kN/ ±4.49 klbf

타입 93X5B
Mini-Smart 토크 센서 4502A

Mini-Smart 토크 센서

타입 4502A
1-Channel Laboratory Charge Amplifier - LCD 탑재 5015A

1-Channel Laboratory Charge Amplifier - LCD 탑재

타입 5015A
슬립 링 트랜스미터를 갖춘 토크 센서 4501A

슬립 링 트랜스미터를 갖춘 토크 센서

타입 4501A
Dual Range Torque Sensor 4503B

Dual Range Torque Sensor

타입 4503B
1채널 미니 전하 증폭기, 범위 100 … 100000 pC 5030A

1채널 미니 전하 증폭기, 범위 100 … 100000 pC

타입 5030A
1성분 반작용 토크 링크, Mz 최대 ±200 N∙m Phase Out: 90X9