1성분 포스 센서, Fz 최대 400 kN / 89.9 klbf

타입 Phase out: 90X1A

특장점:

  • Fz 0 ... 7.5 kN(1.68 klbf) ~ 0 ... 400 kN(89.9 klbf)
  • 규격(D / d / H)   10.3 / 4.1 / 6.5 ~ 75.5 / 40.5 / 17 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32 neg.
  • 설치 후 보정
  • 우수한 선형성
Data sheets
Load Washers for Forces of 7,5 ... 1 200 kN
en
578.5 KB
Messunterlagsscheiben...
de
569.0 KB

ロードワッシャ
ja
887.4 KB
Manuals
Quartz Load Washers
en
2.4 MB
Quarzkristall-Messunt...
de
2.2 MB
Related products
maXYmos BL - 품질 관리용 XY 모니터 5867B

maXYmos BL - 품질 관리용 XY 모니터

타입 5867B
콤팩트 다성분 동력계 - 최대 4 kN, 91 x 80 mm, 고감도 9119AA1

콤팩트 다성분 동력계 - 최대 4 kN, 91 x 80 mm, 고감도

타입 9119AA1
1성분 프레스 포스 링크, Fz 최대 700 kN / 157 klbf 93X3A

1성분 프레스 포스 링크, Fz 최대 700 kN / 157 klbf

타입 93X3A
1-4채널 전하 증폭기, 조정 가능한 범위 - 최대 1000000 pC 5073A

1-4채널 전하 증폭기, 조정 가능한 범위 - 최대 1000000 pC

타입 5073A
1성분 포스 링크, Fz 최대 ±120 kN / ±26.9 klbf Phase out: 93X1B

1성분 포스 링크, Fz 최대 ±120 kN / ±26.9 klbf

타입 Phase out: 93X1B
1-Channel Laboratory Charge Amplifier - LCD 탑재 5015A

1-Channel Laboratory Charge Amplifier - LCD 탑재

타입 5015A
스트레인 게이지 로드 셀 4576A

스트레인 게이지 로드 셀

타입 4576A
스트레인 게이지 미니어처 로드 셀 4577A

스트레인 게이지 미니어처 로드 셀

타입 4577A
스트레인 게이지 로드 셀 4578A

스트레인 게이지 로드 셀

타입 4578A
스트레인 게이지 로드 셀 4579A

스트레인 게이지 로드 셀

타입 4579A
3성분 포스 링크, Fx, Fy, Fz(Fz 최대 ±3 kN / ±674 lbf) 9317C

3성분 포스 링크, Fx, Fy, Fz(Fz 최대 ±3 kN / ±674 lbf)

타입 9317C
1성분 포스 센서, Fz 최대 400 kN / 89.9 klbf Phase out: 90X1A