Thor-M (TH) 더미용 3축 관골구 부하 셀

타입 M53894

4축 센서는 쇄골 부위에 걸리는 Fx, Fz (2x) 힘을 측정하도록 설계돼 있습니다.

  • 측정 범위 2.0 kN
  • 낮은 선형성 오차 및 이력 현상
  • SAE J211/1을 준수하는 극성
Data sheets
Clavicle Load Cell Four-axial
en
358.1 KB
Sensor für das Schlüs...
de
355.2 KB
Related products
단축 압전 저항 가속도계 M0064C00

단축 압전 저항 가속도계

타입 M0064C00
6축 WorlSID WS-50용 팔 로드 셀 및 WorlSID WS-5용 대퇴골 로드 셀 M56516

6축 WorlSID WS-50용 팔 로드 셀 및 WorlSID WS-5용 대퇴골 로드 셀

타입 M56516
DTI Inertial Measurement Unit (IMU) Measurement of acceleration and angular rate DTI5002A06

DTI Inertial Measurement Unit (IMU)

Measurement of acceleration and angular rate

타입 DTI5002A06
Acceleration measurement unitFor the measurement of linear acceleration in all three orthogonal directions. DTI-M60-3K

Acceleration measurement unit

 

For the measurement of linear acceleration in all three orthogonal directions.

타입 DTI-M60-3K
Assembly,  KIR-TRACC, Upper/Lower Thorax, right/ left TH-472-35xy-K

Assembly, KIR-TRACC, Upper/Lower Thorax, right/ left

타입 TH-472-35xy-K
Five-axial Thoracic Spine Load Cell for the Thor-M (TH) Dummy M56495

Five-axial Thoracic Spine Load Cell for the Thor-M (TH) Dummy

타입 M56495
Thor-M (TH) 더미용 3축 관골구 부하 셀 M53894