Correvit S-HR: 2축 광학 센서

타입 CSHRA...

고해상도 저소음 각도 신호 사용.

자동차 역학 테스트 시 거리, 속도, 각도를 높은 정확도로 측정할 수 있습니다. 예: ISO 4138 정상 상태 원형 코스 주행, ISO 7401 스텝 스티어링 입력, 타이어 연구. 

Data sheets
Correvit S-HR Sensors: non-contact optical sensors
en
466.8 KB
Correvit S-HR Sensore...
de
466.2 KB

Correvit® S-HR Бескон...
ru
431.6 KB

Correvit® S-HR センサ 非接...
ja
933.9 KB
Manuals
Correvit® S-HR – Non-Contact Optical Sensors
en
1.7 MB
Correvit® S-HR – Berü...
de
1.8 MB
Related products
KiRoad Wireless P1 wheel unit 9811B1

KiRoad Wireless P1 wheel unit

타입 9811B1
DTI-Logger: data acquisition 5343B

DTI-Logger: data acquisition

타입 5343B

Correvit SF-Motion

타입 2059A
Correvit S-350: 2축 광학 센서 CS350A...

Correvit S-350: 2축 광학 센서

타입 CS350A...
Correvit SFII: 2축 광학 센서 CSF2A...

Correvit SFII: 2축 광학 센서

타입 CSF2A...
Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors 5335A..., 5337A...

Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors

타입 5335A..., 5337A...
MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks 5612A...

MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks

타입 5612A...
KiRoad Wireless P1 onboard unit 9813B...

KiRoad Wireless P1 onboard unit

타입 9813B...
RV-4 센서: 휠 벡터 센서 CRV4A...

RV-4 센서: 휠 벡터 센서

타입 CRV4A...
HF 센서: 광학 레이저 높이 센서 CHFA...

HF 센서: 광학 레이저 높이 센서

타입 CHFA...
Microstar II: 극초단파 센서 CMSTRA...

Microstar II: 극초단파 센서

타입 CMSTRA...
RoaDyn P1HT: 상용차용 휠 토크 트랜스듀서 9299A

RoaDyn P1HT: 상용차용 휠 토크 트랜스듀서

타입 9299A
RoaDyn P106: 승용차 및 승합차용 휠 토크 트랜스듀서 9294B

RoaDyn P106: 승용차 및 승합차용 휠 토크 트랜스듀서

타입 9294B
Correvit S-Motion DTI:  2-axis optical sensors 2053, 2055

Correvit S-Motion DTI: 2-axis optical sensors

타입 2053, 2055
Correvit S-HR: 2축 광학 센서 CSHRA...