• MES Solutions
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
Correvit SFII: 2축 광학 센서

타입 CSF2A...

자동차 역학 테스트 시 거리, 속도, 각도를 높은 정확도로 측정할 수 있습니다.

소형 경량(180 ... 250 그램), 긴 수명을 보장하는 방진 적외선 LED 조명. 레이싱 작업에 적합.

Data sheets
Correvit SFII sensors: non-contact optical sensors
en
540.5 KB
Correvit SFII Sensore...
de
516.0 KB

Датчики Correvit® SFI...
ru
510.3 KB

Correvit® SFII センサ 非接...
ja
790.4 KB
Manuals
Correvit® SFII: 2-Axis Optical Sensors
en
1.8 MB
Correvit® SFII: 2-ach...
de
1.6 MB
Related products
KiRoad Wireless P1 wheel unit 9811B1

KiRoad Wireless P1 wheel unit

타입 9811B1
DTI-Logger: data acquisition 5343B

DTI-Logger: data acquisition

타입 5343B

Correvit SF-Motion

타입 2059A
Correvit S-350: 2축 광학 센서 CS350A...

Correvit S-350: 2축 광학 센서

타입 CS350A...
Correvit S-HR: 2축 광학 센서 CSHRA...

Correvit S-HR: 2축 광학 센서

타입 CSHRA...
Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors 5335A..., 5337A...

Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors

타입 5335A..., 5337A...
MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks 5612A...

MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks

타입 5612A...
KiRoad Wireless P1 onboard unit 9813B...

KiRoad Wireless P1 onboard unit

타입 9813B...
RV-4 센서: 휠 벡터 센서 CRV4A...

RV-4 센서: 휠 벡터 센서

타입 CRV4A...
HF 센서: 광학 레이저 높이 센서 CHFA...

HF 센서: 광학 레이저 높이 센서

타입 CHFA...
Microstar II: 극초단파 센서 CMSTRA...

Microstar II: 극초단파 센서

타입 CMSTRA...
RoaDyn P1HT: 상용차용 휠 토크 트랜스듀서 9299A

RoaDyn P1HT: 상용차용 휠 토크 트랜스듀서

타입 9299A
RoaDyn P106: 승용차 및 승합차용 휠 토크 트랜스듀서 9294B

RoaDyn P106: 승용차 및 승합차용 휠 토크 트랜스듀서

타입 9294B
Correvit S-Motion DTI:  2-axis optical sensors 2053, 2055

Correvit S-Motion DTI: 2-axis optical sensors

타입 2053, 2055
Correvit SFII: 2축 광학 센서 CSF2A...