Microstar II: 극초단파 센서

타입 CMSTRA...

Microstar II 센서는 넓은 작업 범위를 요구하는 종방향 자동차 역학 테스트용으로 설계되어 오프로드 작업에 매우 적합합니다.

작업 범위 300 … 1200, 적용 속도: 0.5 … 400 km/h.

Data sheets
Microstar II: non-contact microwave sensors
en
139.0 KB
Microstar II: Berühru...
de
163.7 KB
Manuals
Microstar II Non-Contact - Microwave Sensors
en
1.7 MB
Microstar II Berührun...
de
1.3 MB
Related products
DTI-Logger: data acquisition 5343B

DTI-Logger: data acquisition

타입 5343B

Correvit SF-Motion

타입 2059A
Correvit S-350: 2축 광학 센서 CS350A...

Correvit S-350: 2축 광학 센서

타입 CS350A...
Correvit S-HR: 2축 광학 센서 CSHRA...

Correvit S-HR: 2축 광학 센서

타입 CSHRA...
Correvit SFII: 2축 광학 센서 CSF2A...

Correvit SFII: 2축 광학 센서

타입 CSF2A...
Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors 5335A..., 5337A...

Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors

타입 5335A..., 5337A...
MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks 5612A...

MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks

타입 5612A...
KiRoad Wireless P1 onboard unit 9813B...

KiRoad Wireless P1 onboard unit

타입 9813B...
RV-4 센서: 휠 벡터 센서 CRV4A...

RV-4 센서: 휠 벡터 센서

타입 CRV4A...
HF 센서: 광학 레이저 높이 센서 CHFA...

HF 센서: 광학 레이저 높이 센서

타입 CHFA...
RoaDyn P1HT: 상용차용 휠 토크 트랜스듀서 9299A

RoaDyn P1HT: 상용차용 휠 토크 트랜스듀서

타입 9299A
RoaDyn P106: 승용차 및 승합차용 휠 토크 트랜스듀서 9294B

RoaDyn P106: 승용차 및 승합차용 휠 토크 트랜스듀서

타입 9294B
Correvit S-Motion DTI:  2-axis optical sensors 2053, 2055

Correvit S-Motion DTI: 2-axis optical sensors

타입 2053, 2055
KiRoad Wireless P1 wheel unit 9811B1

KiRoad Wireless P1 wheel unit

타입 9811B1
Microstar II: 극초단파 센서 CMSTRA...