HF 센서: 광학 레이저 높이 센서

타입 CHFA...

자동차 역학 테스트 작업 시 비접촉식 거리 측정, 예: 부상 측정, 스프링 굴절, 동적 타이어 편평점, 타이어 리프트(Fishhook 테스트).

작업 범위: 100 … 900 mm.

Data sheets
HF Sensors: optical laser height-sensors
en
322.5 KB
HF Sensoren – Optisch...
de
318.0 KB
Manuals
HF Sensors: optical laser height sensors
en
2.1 MB
HF Sensoren: optische...
de
2.1 MB
Related products
KiRoad Wireless P1 wheel unit 9811B1

KiRoad Wireless P1 wheel unit

타입 9811B1
DTI-Logger: data acquisition 5343B

DTI-Logger: data acquisition

타입 5343B

Correvit SF-Motion

타입 2059A
Correvit S-350: 2축 광학 센서 CS350A...

Correvit S-350: 2축 광학 센서

타입 CS350A...
Correvit S-HR: 2축 광학 센서 CSHRA...

Correvit S-HR: 2축 광학 센서

타입 CSHRA...
Correvit SFII: 2축 광학 센서 CSF2A...

Correvit SFII: 2축 광학 센서

타입 CSF2A...
Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors 5335A..., 5337A...

Correvit L-Motion: 1-axis optical sensors

타입 5335A..., 5337A...
MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks 5612A...

MSW DTI sensors: measurement steering wheels for cars or trucks

타입 5612A...
KiRoad Wireless P1 onboard unit 9813B...

KiRoad Wireless P1 onboard unit

타입 9813B...
RV-4 센서: 휠 벡터 센서 CRV4A...

RV-4 센서: 휠 벡터 센서

타입 CRV4A...
Microstar II: 극초단파 센서 CMSTRA...

Microstar II: 극초단파 센서

타입 CMSTRA...
RoaDyn P1HT: 상용차용 휠 토크 트랜스듀서 9299A

RoaDyn P1HT: 상용차용 휠 토크 트랜스듀서

타입 9299A
RoaDyn P106: 승용차 및 승합차용 휠 토크 트랜스듀서 9294B

RoaDyn P106: 승용차 및 승합차용 휠 토크 트랜스듀서

타입 9294B
Correvit S-Motion DTI:  2-axis optical sensors 2053, 2055

Correvit S-Motion DTI: 2-axis optical sensors

타입 2053, 2055
HF 센서: 광학 레이저 높이 센서 CHFA...