1성분 프레스 포스 링크, Fz 최대 5 kN / 1.12 klbf

타입 9313AA1

특장점:

  • 규격 (D / H)   13 / 10 mm
  • 커넥터 KIAG 10-32UNF 암
  • 높은 감도
  • 사전 탑재, 사전 보정돼 즉각 측정 가능
Data sheets
Press Force Sensor, 0 … 50 N bis 0 … 20 kN
en
197.2 KB
Press Force Sensor, 0...
de
194.0 KB

Capteur Press Force, ...
fr
194.0 KB

压力传感器 - 0~50N至0~20kN
CN
365.5 KB

1成分小型プレスフォースセンサ
ja
495.1 KB
Manuals
Press Force Sensor
en
758.4 KB
Press Force Sensor
de
792.0 KB

Capteur de force de c...
fr
895.2 KB
CAD documents
CAD Data Type 9313AA1
language.iso_code.
328.0 KB
1성분 프레스 포스 링크, Fz 최대 5 kN / 1.12 klbf 9313AA1