• MES Solutions
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
1성분 반응 토크 링크, Mz 최대 ±5 N∙m / ±3.6 ft∙lb

타입 9277A...

특장점:

  • 규격(D / d / H)   78 / 8.5 / 60 mm
  • 커넥터 TNC -
  • 감도 –600 pC/N∙m(–813 pC/ft∙lb)
  • 사전 장착 및 사전 보정돼 있어 즉각 측정 가능
  • 테이블 탑 설치용
Data sheets
Quartz Torque Dynamometer
en
138.5 KB
トルク動力計
ja
261.3 KB
Manuals
Quartz Torque Dynamometer
en
391.9 KB
Quarzkristall Drehmom...
de
393.1 KB
CAD documents
KISTLER_Type_9277A5_2_14-1.0.stp
en
186.0 KB
Related products
토크 측정 플랜지, 이중 범위 센서 4510B

토크 측정 플랜지, 이중 범위 센서

타입 4510B
1성분 반응 토크 링크, Mz 최대 ±1000 N∙m / ±737 ft∙lb 9389A

1성분 반응 토크 링크, Mz 최대 ±1000 N∙m / ±737 ft∙lb

타입 9389A
1성분 반응 토크 링크, Mz 최대 ±1 N∙m / ±0.73 ft∙lb 9329A

1성분 반응 토크 링크, Mz 최대 ±1 N∙m / ±0.73 ft∙lb

타입 9329A
1성분 반응 토크 링크, Mz 최대 ±10 N∙m / ±7 ft∙lb 9339A

1성분 반응 토크 링크, Mz 최대 ±10 N∙m / ±7 ft∙lb

타입 9339A
1성분 반응 토크 링크, Mz 최대 ±25 N∙m / ±18 ft∙lb 9349A

1성분 반응 토크 링크, Mz 최대 ±25 N∙m / ±18 ft∙lb

타입 9349A
1성분 반응 토크 링크, Mz 최대 ±200 N∙m / ±147 ft∙lb 9369A

1성분 반응 토크 링크, Mz 최대 ±200 N∙m / ±147 ft∙lb

타입 9369A
KiTorq 측정 플랜지 평가 유닛 4542A

KiTorq 측정 플랜지 평가 유닛

타입 4542A
1성분 반응 토크 센서, Mz 최대 ±5 N∙m / ±3.6 ft∙lb 9039, 9049, 9069

1성분 반응 토크 센서, Mz 최대 ±5 N∙m / ±3.6 ft∙lb

타입 9039, 9049, 9069
1성분 반응 토크 링크, Mz 최대 ±200 N∙m / ±147 ft∙lb 9275

1성분 반응 토크 링크, Mz 최대 ±200 N∙m / ±147 ft∙lb

타입 9275
KiTorq 측정 플랜지 평가 유닛 4541A

KiTorq 측정 플랜지 평가 유닛

타입 4541A
베이직 라인 토크 센서 4520A

베이직 라인 토크 센서

타입 4520A
KiTorq 토크 측정 플랜지 4550A

KiTorq 토크 측정 플랜지

타입 4550A
Mini-Smart 토크 센서 4502A

Mini-Smart 토크 센서

타입 4502A
슬립 링 트랜스미터를 갖춘 토크 센서 4501A

슬립 링 트랜스미터를 갖춘 토크 센서

타입 4501A
Dual Range Torque Sensor 4503B

Dual Range Torque Sensor

타입 4503B
1성분 반응 토크 링크, Mz 최대 ±5 N∙m / ±3.6 ft∙lb 9277A...