다성분 포스 플레이트 최대 30 kN

타입 9253B

넓은 측정 범위를 제공하며 가장 큰 커버 플레이트 600 x 400 mm를 장착한 동력계. 여러 디자인의 커버 플레이트를 제공.

Data sheets
Multicomponent Force Plate – -15 ... 30 kN, Mounting Plate 600x400 mm
en
1.0 MB
Mehrkomponenten-Messp...
de
1.0 MB

Plateforme de mesure ...
fr
192.7 KB

多分量测力板 -15~30kN,600x4...
CN
938.5 KB

多成分フォースプレート、最大30 kN
ja
402.0 KB
Manuals
Multicomponent - Force Plate
en
1.5 MB
Mehrkomponenten - Mes...
de
1.5 MB

Plate-forme de mesure...
fr
1.5 MB
Related products
다성분 동력계 최대 60 kN 9255C

다성분 동력계 최대 60 kN

타입 9255C
콤팩트 다성분 동력계 - 최대 4 kN, 91 x 80 mm, 고감도 9119AA1

콤팩트 다성분 동력계 - 최대 4 kN, 91 x 80 mm, 고감도

타입 9119AA1
최대 3 kN 회전용 3성분 측정 시스템 9119A

최대 3 kN 회전용 3성분 측정 시스템

타입 9119A
최대 8 kN 회전용 3성분 측정 시스템 9129A

최대 8 kN 회전용 3성분 측정 시스템

타입 9129A
Compact Multi-Component Dynamometer up to 30 kN 9139AA

Compact Multi-Component Dynamometer up to 30 kN

타입 9139AA
MicroDyn - The smallest Dynamometer in the world 9109AA

MicroDyn - The smallest Dynamometer in the world

타입 9109AA
3성분 포스 링크 4개 키트, Fx, Fy, Fz(Fz 최대 60 kN / 13.4 klbf) 9366CC

3성분 포스 링크 4개 키트, Fx, Fy, Fz(Fz 최대 60 kN / 13.4 klbf)

타입 9366CC
콤팩트 다성분 동력계 최대 10 kN 9129AA

콤팩트 다성분 동력계 최대 10 kN

타입 9129AA
콤팩트 다성분 동력계 최대 4 kN, 107 x 80 mm, 고감도 9119AA2

콤팩트 다성분 동력계 최대 4 kN, 107 x 80 mm, 고감도

타입 9119AA2
다성분 동력계 최대 10 kN 9257B

다성분 동력계 최대 10 kN

타입 9257B
4성분 동력계 최대 200 N·m 9272

4성분 동력계 최대 200 N·m

타입 9272
다성분 포스 플레이트 최대 30 kN 9253B