측정 텅, 간접 측정

타입 9223A

캐비티 압력 간접 측정용 측정 텅. 측정침 또는 압출봉 후방에 장착.

Data sheets
Miniature Quartz Measuring Tongue – for mold cavity pressure
en
112.2 KB
Quarz-Miniatur-Messla...
de
112.1 KB

間接式型内圧センサ、6mm
ja
298.2 KB
CAD documents
CAD Data Type 9223A...Force_Sensor
language.iso_code.
488.8 KB
More Information
Cavity pressure
en
799.9 KB
Related products
측정 텅, 간접 측정 9221A

측정 텅, 간접 측정

타입 9221A
포스 센서, 간접 측정 ø12.6 mm 9204B

포스 센서, 간접 측정 ø12.6 mm

타입 9204B
포스 센서, 간접 측정 ø6 mm 9211B

포스 센서, 간접 측정 ø6 mm

타입 9211B
포스 센서, 간접 측정 ø6 mm 9213B

포스 센서, 간접 측정 ø6 mm

타입 9213B
포스 센서, 간접 측정 ø3.5 mm 9210AA

포스 센서, 간접 측정 ø3.5 mm

타입 9210AA
노즐 압력 측정 체인 4021B

노즐 압력 측정 체인

타입 4021B
측정 텅, 간접 측정 9223A