1성분 낮은 포스 센서, Fz 최대 200 N / 44.96 lbf

타입 9215A

특장점:

  • 규격(D / L / H)  M10 / 23.3 / 12.5 mm
  • 커넥터 M4 x 0,35 neg.
  • 고감도
  • 사전 장착 및 사전 보정돼 있어 즉각 측정 가능
Data sheets
Sensors for Small Forces –0,5 ... 0,5 N to –500 ... 500 N
en
264.2 KB
Sensoren für kleine K...
de
265.2 KB

微小力传感器 测量范围-0.5N~0.5N...
CN
477.6 KB

高感度力センサ ±0.5 N ~ ±500...
ja
637.4 KB
Manuals
Low Force Sensors
en
603.9 KB
Sensoren für kleine K...
de
606.2 KB
CAD documents
CAD Data Type 9215A
language.iso_code.
332.0 KB
1성분 낮은 포스 센서, Fz 최대 200 N / 44.96 lbf 9215A