포스 센서, 간접 측정 ø3.5 mm

타입 9210AA

측정침 또는 압출봉 후방에 장착되는 최소형 간접 측정용 캐비티 압력 센서.

특장점:

  • 포스 범위 0 ... 0.25 kN
  • 다중 캐비티 몰드에 특히 적합
  • 내장 단선 케이블
Data sheets
Miniature Force Sensor – for Mold Cavity Pressure with Diameter ø3,5 mm
en
766.6 KB
Miniatur-Kraftsensor ...
de
768.0 KB

Capteur de force mini...
fr
418.8 KB

微型力传感器 - 用于直径为ø3.5 mm...
CN
565.5 KB

間接式型内圧センサ ø3.5mm
ja
646.0 KB
CAD documents
CAD Data Type 9210AA
language.iso_code.
328.0 KB
Quick start guides
Quick Start Installation 3,5 mm Force Sensor for Indirect Cavity Measurement
en
429.7 KB
Quick Start Installat...
de
432.4 KB
포스 센서, 간접 측정 ø3.5 mm 9210AA