• MES Solutions
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
3성분 포스 센서, Fx, Fy, Fz (Fz 최대 ±150 kN / ±33.7 klbf)

타입 90X7C

특장점:

  • Fx, Fy ±1.5 kN ~ ±75 kN 
  • Fz ±3 kN ~ ±150 kN 
  • 규격 (D / d / H)   16.5 / 6.5 / 10 ~ 105 / 40.5 / 26 mm
  • 커넥터 V3 암
  • 설치 후 보정
Related products
3성분 포스 링크, Fx, Fy, Fz (Fz 최대 ±150 kN / ±33.7 klbf) 93X7C

3성분 포스 링크, Fx, Fy, Fz (Fz 최대 ±150 kN / ±33.7 klbf)

타입 93X7C
다성분 동력계 최대 60 kN 9255C

다성분 동력계 최대 60 kN

타입 9255C
콤팩트 다성분 동력계 - 최대 4 kN, 91 x 80 mm, 고감도 9119AA1

콤팩트 다성분 동력계 - 최대 4 kN, 91 x 80 mm, 고감도

타입 9119AA1
2성분 포스 반응 토크 링크, Fz 최대 ±20 kN/ ±4.49 klbf 93X5B

2성분 포스 반응 토크 링크, Fz 최대 ±20 kN/ ±4.49 klbf

타입 93X5B
Compact Multi-Component Dynamometer up to 30 kN 9139AA

Compact Multi-Component Dynamometer up to 30 kN

타입 9139AA
Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 1.5 bar / 22 psi) 601CBA00001.5

Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 1.5 bar / 22 psi)

타입 601CBA00001.5
Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 7 bar / 100 psi) 601CBA00007.0

Piezoelectric Pressure Sensor (IEPE - 7 bar / 100 psi)

타입 601CBA00007.0
6-Axis Piezo Force/Torque Sensor, Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz 9306A

6-Axis Piezo Force/Torque Sensor, Fx, Fy, Fz, Mx, My, Mz

타입 9306A
1/4 채널 실험용 전하 증폭기 & 데이터 수집장치 5165A

1/4 채널 실험용 전하 증폭기 & 데이터 수집장치

타입 5165A
4/8 채널 실험용 전하 증폭기 & 데이터 수집장치 5167Ax0

4/8 채널 실험용 전하 증폭기 & 데이터 수집장치

타입 5167Ax0
3성분 포스 링크 4개 키트, Fx, Fy, Fz(Fz 최대 60 kN / 13.4 klbf) 9366CC

3성분 포스 링크 4개 키트, Fx, Fy, Fz(Fz 최대 60 kN / 13.4 klbf)

타입 9366CC
모듈형 다채널 실험실 전하 증폭기 5080A

모듈형 다채널 실험실 전하 증폭기

타입 5080A
콤팩트 다성분 동력계 최대 10 kN 9129AA

콤팩트 다성분 동력계 최대 10 kN

타입 9129AA
콤팩트 다성분 동력계 최대 4 kN, 107 x 80 mm, 고감도 9119AA2

콤팩트 다성분 동력계 최대 4 kN, 107 x 80 mm, 고감도

타입 9119AA2
다성분 동력계 최대 10 kN 9257B

다성분 동력계 최대 10 kN

타입 9257B
4성분 동력계 최대 200 N·m 9272

4성분 동력계 최대 200 N·m

타입 9272
3성분 포스 센서, Fx, Fy, Fz (Fz 최대 ±150 kN / ±33.7 klbf) 90X7C