압력 펄스 생성기

타입 6909

사용하기 쉬운 압력 센서의 동적 테스트용 유압 발생기를 사용해 25 ~ 5000 바 범위의 동적 기능 제어를 제공합니다.

Data sheets
Pressure Pulse Generator – High pressure function testing
en
45.5 KB
Druckimpulsgenerator ...
de
45.9 KB
Manuals
Pressure pulse generator
en
481.4 KB
Druckimpuls-Generator
de
472.2 KB
Related products
압력 생성기 6906

압력 생성기

타입 6906
2채널 보정 시스템 5959A

2채널 보정 시스템

타입 5959A
Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi) 601CAA

Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi)

타입 601CAA
압전 압력 센서(PE - 2000 바 / 29000 psi) 6217A

압전 압력 센서(PE - 2000 바 / 29000 psi)

타입 6217A
펜슬 프로브(IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi) 6233A

펜슬 프로브(IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi)

타입 6233A
압전 압력 센서(PE - 6000 바 / 87000 psi) 6215

압전 압력 센서(PE - 6000 바 / 87000 psi)

타입 6215
압전 압력 센서(PE - 10000 바 / 145000 psi) 6213B

압전 압력 센서(PE - 10000 바 / 145000 psi)

타입 6213B
압력 펄스 생성기 6909