• MES Solutions
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
압력 생성기

타입 6906

고압 센서의 테스트 또는 비교 보정용 유압 발생기는 최대 10000 바의 연속 압력을 형성합니다. 회전식 보호 커버를 갖추고 있습니다.

Data sheets
Hydraulic High-Pressure Generator
en
160.1 KB
Hydraulischer Hochdru...
de
158.5 KB
Manuals
High-Pressure Generator
en
413.9 KB
Hochdruck-Generator
de
414.7 KB

Générateur de haute p...
fr
418.6 KB
Related products
압력 펄스 생성기 6909

압력 펄스 생성기

타입 6909
2채널 보정 시스템 5959A

2채널 보정 시스템

타입 5959A
Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi) 601CAA

Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi)

타입 601CAA
압전 압력 센서(PE - 2000 바 / 29000 psi) 6217A

압전 압력 센서(PE - 2000 바 / 29000 psi)

타입 6217A
펜슬 프로브(IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi) 6233A

펜슬 프로브(IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi)

타입 6233A
압전 압력 센서(PE - 6000 바 / 87000 psi) 6215

압전 압력 센서(PE - 6000 바 / 87000 psi)

타입 6215
압전 압력 센서(PE - 10000 바 / 145000 psi) 6213B

압전 압력 센서(PE - 10000 바 / 145000 psi)

타입 6213B
압력 생성기 6906