압전 압력 센서(PE - 2000 바 / 29000 psi)

타입 6217A

동적 압력 고해상도 측정용 전면 밀봉 센서

센서 특장점:

  • 고감도(-13 pC/bar)
  • 3종의 상호교환 가능한 커넥터 옵션(KIAG 10-32, BNC, TNC)
  • 장착 나사 M12x1
Data sheets
Quartz High-Pressure Sensor For Pressure Measurement up to 2 000 bar
en
644.1 KB
Quarzkristall Hochdru...
de
607.3 KB

圧電式高圧用圧力センサ (~2,000 b...
ja
844.7 KB
Manuals
Instruction manual: Quartz high-pressure sensor
en
3.3 MB
水晶圧電式高圧用圧力センサ
ja
2.2 MB
Related products
압력 펄스 생성기 6909

압력 펄스 생성기

타입 6909
압력 생성기 6906

압력 생성기

타입 6906
2채널 보정 시스템 5959A

2채널 보정 시스템

타입 5959A
Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi) 601CAA

Piezoelectric Pressure Sensor (PE - 250 bar / 3625 psi)

타입 601CAA
펜슬 프로브(IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi) 6233A

펜슬 프로브(IEPE - 25 / 50 / 250 / 500 / 1000 psi)

타입 6233A
압전 압력 센서(PE - 6000 바 / 87000 psi) 6215

압전 압력 센서(PE - 6000 바 / 87000 psi)

타입 6215
압전 압력 센서(PE - 10000 바 / 145000 psi) 6213B

압전 압력 센서(PE - 10000 바 / 145000 psi)

타입 6213B
압전 압력 센서(PE - 2000 바 / 29000 psi) 6217A