압전 압력 센서(PE - 10000 바 / 145000 psi)

타입 6213B

동적 고압 작업용 전면 밀봉 센서 / 보정 시스템용 기준 센서

센서 특장점:

  • 우수한 선형성(≤±0.5 %FSO)
  • 장착 나사 M12x1
Data sheets
Datasheet: Quartz High-Pressure Sensor – for Ballistic Pressure Measurement to 10 000 bar
en
528.2 KB
圧電式高圧用圧力センサ (~10,000 ...
ja
665.8 KB
[Datenblatt] Quarzkristall-Hochdrucksensor – für ballistische Druckmessung bis 10 000 bar
de
532.2 KB
Manuals
Instruction manual: Quartz High-Pressure Sensor
en
2.4 MB
Betriebsanleitung: Qu...
de
3.9 MB
CAD documents
CAD Data Type 6213B
language.iso_code.
328.0 KB
Related products
압력 펄스 생성기 6909

압력 펄스 생성기

타입 6909
압력 생성기 6906

압력 생성기

타입 6906
압전 압력 센서(PE - 2000 바 / 29000 psi) 6217A

압전 압력 센서(PE - 2000 바 / 29000 psi)

타입 6217A
압전 압력 센서(PE - 6000 바 / 87000 psi) 6215

압전 압력 센서(PE - 6000 바 / 87000 psi)

타입 6215
압전 압력 센서(PE - 10000 바 / 145000 psi) 6213B