온도 센서, 직접 측정 ø2.5 mm

타입 6194B

최단 반응 시간을 지원하는 접촉 온도 측정용 온도 센서.

특장점:

  • 온도 범위 0 ... 450 °C
  • 열전대 타입 K
Data sheets
Direct Temperature Measurement – Installation-Compatible Sensors - Summary table T
en
216.6 KB
Direkte Temperaturmes...
de
215.2 KB
Temperature Sensors fo Injection Molding
en
680.6 KB
Temperatursensoren fü...
de
683.4 KB

Capteur pour la saisi...
fr
684.7 KB

金型表面温度センサ  射出成形用
ja
1.8 MB
CAD documents
CAD Data Type 6194B
language.iso_code.
328.0 KB
Related products
압력 및 온도 센서, 직접 측정 ø2.5 mm 6189A

압력 및 온도 센서, 직접 측정 ø2.5 mm

타입 6189A
온도 센서, 직접 측정 ø2.5 mm 6195B

온도 센서, 직접 측정 ø2.5 mm

타입 6195B
온도 센서, 직접 측정 ø1 mm 6193B

온도 센서, 직접 측정 ø1 mm

타입 6193B
온도 센서, 직접 측정 ø4 mm 6192B

온도 센서, 직접 측정 ø4 mm

타입 6192B
Pressure Sensor, direct measuring ø2 mm 6185A

Pressure Sensor, direct measuring ø2 mm

타입 6185A
압력 및 온도 센서, 직접 측정 ø1 mm 6188A

압력 및 온도 센서, 직접 측정 ø1 mm

타입 6188A
저압 센서, 직접 측정 Ø4 mm 6167A

저압 센서, 직접 측정 Ø4 mm

타입 6167A
저압 센서, 직접 측정, ø6 mm 6162A

저압 센서, 직접 측정, ø6 mm

타입 6162A
압력 센서, 직접 측정 ø1.2 mm 6184A

압력 센서, 직접 측정 ø1.2 mm

타입 6184A
저압 센서, 직접 측정, ø6 mm 6163A

저압 센서, 직접 측정, ø6 mm

타입 6163A
압력 및 온도 센서, 직접 측정 ø4 mm 6190C

압력 및 온도 센서, 직접 측정 ø4 mm

타입 6190C
압력 센서, 직접 측정 ø2.5 mm 6159A

압력 센서, 직접 측정 ø2.5 mm

타입 6159A
온도 센서, 직접 측정 ø2.5 mm 6194B