압력 센서, 직접 측정 ø1.2 mm

타입 6184A

특히 모듈형 몰드에 적합한 90 ° 케이블 접속구를 갖춘 캐비티 압력 센서.

특장점:

  • 압력 범위 0 ... 2000 바
  • 설치 시 낮은 높이
  • 케이블 접속구 90 °
Data sheets
Mold Cavity Pressure Sensor – with Front ø1,2 mm
en
286.1 KB
Werkzeuginnendrucksen...
de
274.4 KB

直接式型内圧センサ ø1.2 mm
ja
645.6 KB
Manuals
Direct Measuring Cavity Pressure Sensor with ø1,2 mm Machinable Sensor Front
en
1.2 MB
Direktmessender Werkz...
de
1.2 MB
Manual – Direct cavity pressure sensors
en
6.5 MB
Handbuch – Direkte We...
de
10.7 MB

操作手册 直接式模腔压力传感器
CN
6.0 MB
QSI 1,2 mm Mini Cavity Pressure Sensor
en
321.4 KB
QSI 1,2 mm Mini-Werkz...
de
287.6 KB
CAD documents
CAD Data Type 6184A
language.iso_code.
328.0 KB
Quick start guides
QSI 1,2 mm Mini Cavity Pressure Sensor
en
321.4 KB
QSI 1,2 mm Mini-Werkz...
de
287.6 KB
압력 센서, 직접 측정 ø1.2 mm 6184A