저압 센서, 직접 측정, ø6 mm

타입 6163A

열경화성 수지 가공용 캐비티 압력 센서.

특장점:

  • 압력 범위 0 ... 1000 바
  • 용접  다이어프램 설계를 통한 레진의 통과를 방지
  • 교체 가능한 케이블
Data sheets
Direct Cavity Pressure Measurement – Installation-
en
103.1 KB
Direkte Werkzeuginnen...
de
103.4 KB
Mold Cavity Pressure Sensor – for Low-Viscosity Thermosetting Materials and Rubbers with ø6 mm Front
en
842.7 KB
Werkzeuginnendrucksen...
de
841.2 KB

直接式型内圧センサ 低粘度、低圧用 先端径...
ja
547.8 KB
CAD documents
CAD Data Type 6163A
language.iso_code.
328.0 KB
Quick start guides
Quick Start Installation 6 mm Cavity Pressure Sensor
en
367.6 KB
Quick Start Installat...
de
359.9 KB
저압 센서, 직접 측정, ø6 mm 6163A