압력 센서, 직접 측정 ø2.5 mm

타입 6159A

작은 전면 직경을 가진 압전 캐비티 압력 센서로 특히 멀티 캐비티 성형 작업에 권장됩니다.

특장점:

  • 압력 범위 0 ... 2 000 바
  • 교체 가능한 단선 또는 동축 케이블
Data sheets
Mold Cavity Pressure Sensor – with Front: ø 2,5 mm
en
581.0 KB
Werkzeuginnendrucksen...
de
570.0 KB

直接式型内圧センサ ø2.5 mm
ja
831.7 KB
Manuals
Manual – Direct cavity pressure sensors
en
6.5 MB
Handbuch – Direkte We...
de
10.7 MB

操作手册 直接式模腔压力传感器
CN
6.0 MB
CAD documents
CAD Data Type 6159A
language.iso_code.
328.0 KB
More Information
Cavity pressure
en
799.9 KB
Quick start guides
Quick Start Installation 2,5 mm Cavity Pressure Sensor
en
275.8 KB
Quick Start Installat...
de
283.8 KB
압력 센서, 직접 측정 ø2.5 mm 6159A