패널 마운팅용 CoMo 뷰

타입 5863A23VP

CoMo 뷰는 단채널 힘 및 변위 측정 시스템으로 산업 공정 모니터링 및 분류에 사용되며 24 V 산업용 전원 공급장치로 작동됩니다. 이 시스템은 6개의 PLC 호환 디지털 입출력을 제공하여 머신 제어 시스템에 통합될 수 있도록 지원합니다. CoMo 뷰는 TCP/IP 및 이더넷을 통해 네트워크로 구성할 수 있습니다. RS-232C 인터페이스를 사용해 테스트 및 정비는 물론 바코드 판독장치에 연결할 수 있습니다. 터치 스크린 방식의 컬러 디스플레이 장치는 한편으로는 공정 시각화에 사용되며 다른 한편으로는 컨트롤 모니터 파라미터에 대한 포괄적인 설정을 위해 사용됩니다. 보다 넓은 화면을 통한 더 간편한 시스템을 선호하는 경우, 표준 웹 브라우저를 채용한 PC나 웹 터미널을 사용해 파라미터를 설정할 수 있습니다. 이 장치의 웹 서버는 작동 절차에 대한 HTML 페이지를 제어합니다.

연락처
Max 25 MB