차동 전하 증폭기, 비 Ex 버전

타입 5181A

차동 전하 증폭기 제품군 518x 중 비 Ex 버전으로, 최고의 유연성, 광범위하게 선택 가능한 게인, 고저역 패스 필터 및 여러 신호 출력 옵션을 제공합니다. 이 증폭기는 Al 다이캐스트 케이스 또는 DIN 레일 엔클로저에서 사용할 수 있습니다.

Data sheets
Differential charge amplifier
en
1.4 MB
Differenzieller Ladun...
de
1.5 MB

差動式チャージアンプ
ja
2.0 MB
Manuals
Differential charge amplifier
en
9.8 MB
Differenzieller Ladun...
de
10.2 MB
Related products
고온 연결 케이블(200°C) 1652A

고온 연결 케이블(200°C)

타입 1652A
차동 전하 증폭기, Ex-nA(비착화) 5185A

차동 전하 증폭기, Ex-nA(비착화)

타입 5185A
고온 가속도계(260°C) 8205B

고온 가속도계(260°C)

타입 8205B
고온 압력 센서(700°C), 직경 = 9.5mm 6021A

고온 압력 센서(700°C), 직경 = 9.5mm

타입 6021A
고온 압력 센서(700°C), 직경 = 12.0mm 6023A

고온 압력 센서(700°C), 직경 = 12.0mm

타입 6023A
고온 압력 센서(700°C), 직경 = 12.7mm 6025A

고온 압력 센서(700°C), 직경 = 12.7mm

타입 6025A
High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C) 8211A

High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C)

타입 8211A
High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C) 8209A

High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C)

타입 8209A
High Temperature Acceleration Sensor (480°C) 8207A

High Temperature Acceleration Sensor (480°C)

타입 8207A
차동 전하 증폭기, 비 Ex 버전 5181A