• MES Solutions
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
1채널 인라인 전하 증폭기, 범위 150 … 450 000 pC

타입 5027A

조절 기능을 제공하는 콤팩트한 크기의 아날로그 증폭기. 다양한 측정 범위를 제공.

특장점:

  • *측정 범위 150 pC … 450 000 pC
  • 대역폭 ≈ 0 kHz ~ 10 kHz
  • 커넥터 10-32UNF /8p DIN43326
  • 출력 전압
  • IO를 통한 제어

*변종

Data sheets
In-Line Charge Amplifier – Industrial charge amplifier for installation in machine structures
en
197.1 KB
In-Line-Ladungsverstä...
de
200.8 KB

インライン・チャージアンプ、測定レンジ:1...
ja
318.6 KB
Manuals
In-Line Amp
en
973.8 KB
In-Line Amp
de
1.0 MB
CAD documents
CAD Data Type 5027A
language.iso_code.
324.0 KB
Related products
휴대형 스트레인 게이지 미터 4703B

휴대형 스트레인 게이지 미터

타입 4703B
절연 테스터 5493

절연 테스터

타입 5493
1-4채널 전하 증폭기, 조정 가능한 범위 - 최대 1000000 pC 5073A

1-4채널 전하 증폭기, 조정 가능한 범위 - 최대 1000000 pC

타입 5073A
1-Channel Handheld Charge Amplifier 5995A

1-Channel Handheld Charge Amplifier

타입 5995A
1채널 증폭기 스트레인 게이지 또는 저항 센서 4701A

1채널 증폭기 스트레인 게이지 또는 저항 센서

타입 4701A
1 채널 실험용 전하 증폭기 - LCD 탑재, 아날로그 5018A

1 채널 실험용 전하 증폭기 - LCD 탑재, 아날로그

타입 5018A
1-channel miniature Industrial Charge Amplifier with IO-Link 5028A

1-channel miniature Industrial Charge Amplifier with IO-Link

타입 5028A
1채널 미니 전하 증폭기, 범위 100 … 100000 pC 5030A

1채널 미니 전하 증폭기, 범위 100 … 100000 pC

타입 5030A
1채널 인라인 전하 증폭기, 범위 150 … 450 000 pC 5027A