NC 결합 모듈 NCFT - 작은 힘 처리

타입 2157B

압전 포스 센서 및 사전 정의된 범위(0.05 kN ~ 1.5 kN)를 가진 결합 모듈은 낮은 결합력과 테스트 힘에 적합합니다.

Data sheets
NC Joining Module NCFT for Joining Processes with Low Force
en
1.8 MB
NC-Fügemodul NCFT für...
de
1.8 MB

伺服压机系统 NCFT-微小力伺服压机
CN
923.0 KB

サーボプレスシステム NCFT - 低圧力...
ja
1.3 MB
Manuals
maXYmos NC
en
35.5 MB
maXYmos NC
de
37.1 MB
CAD documents
CAD Data Type 2157B
language.iso_code.
328.0 KB
More Information
NC Joining Modules NCFx and maXYmos NC
en
10.7 MB
NC-Fügemodule NCFx un...
de
10.3 MB

伺服压机系统
CN
5.8 MB
Related products
서보 증폭기 IndraDrive C 및 액세서리 2180A

서보 증폭기 IndraDrive C 및 액세서리

타입 2180A
NC 결합 모듈 NCFH - 중공 샤프트 모터, 콤팩트한 설계 채용 2151B

NC 결합 모듈 NCFH - 중공 샤프트 모터, 콤팩트한 설계 채용

타입 2151B
NC 결합 모듈 NCFS - 작은 중심 거리 결합용 2152B

NC 결합 모듈 NCFS - 작은 중심 거리 결합용

타입 2152B
NC 결합 모듈 NCFN - 중간 ~ 큰 힘을 기준으로 한 표준 설계 2153A

NC 결합 모듈 NCFN - 중간 ~ 큰 힘을 기준으로 한 표준 설계

타입 2153A
DIM 케이블 연장 장치 1200A163

DIM 케이블 연장 장치

타입 1200A163
NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes 2162A...

NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes

타입 2162A...
maXYmos NC - more than Monitoring 5847B0

maXYmos NC - more than Monitoring

타입 5847B0
NC joining module NCFC Weight optimised and compact NC joining module 2163A

NC joining module NCFC

Weight optimised and compact NC joining module

타입 2163A
NC 결합 모듈 NCFR - 결합 공정 및 회전 운동 결합 2161A

NC 결합 모듈 NCFR - 결합 공정 및 회전 운동 결합

타입 2161A
NC 결합 모듈 NCFT - 작은 힘 처리 2157B