NC 결합 모듈 NCFN - 중간 ~ 큰 힘을 기준으로 한 표준 설계

타입 2153A

결합 모듈은 내장 스트레인 게이지 포스 센서와 &nbsp 5 ~ 300 kN의 공칭 결합력을 가졌습니다. 모듈형 설계를 채택해 다양한 결합 작업에 사용할 수 있습니다.

Data sheets
NC Joining Module NCFN, Standard Design for Medium to High Force
en
1.0 MB
NC-Fügemodul NCFN, St...
de
913.2 KB

伺服压机系统 NCFN-中等 - 大力的标...
CN
5.2 MB

サーボプレスシステム NCFN - 5 ...
ja
642.9 KB
Manuals
maXYmos NC
en
35.5 MB
maXYmos NC
de
37.1 MB
CAD documents
CAD Data Type 2153A
language.iso_code.
328.0 KB
More Information
NC Joining Modules NCFx and maXYmos NC
en
10.7 MB
NC-Fügemodule NCFx un...
de
10.3 MB
Related products
서보 증폭기 IndraDrive C 및 액세서리 2180A

서보 증폭기 IndraDrive C 및 액세서리

타입 2180A
NC 결합 모듈 NCFH - 중공 샤프트 모터, 콤팩트한 설계 채용 2151B

NC 결합 모듈 NCFH - 중공 샤프트 모터, 콤팩트한 설계 채용

타입 2151B
NC 결합 모듈 NCFS - 작은 중심 거리 결합용 2152B

NC 결합 모듈 NCFS - 작은 중심 거리 결합용

타입 2152B
NC 결합 모듈 NCFT - 작은 힘 처리 2157B

NC 결합 모듈 NCFT - 작은 힘 처리

타입 2157B
DIM 케이블 연장 장치 1200A163

DIM 케이블 연장 장치

타입 1200A163
NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes 2162A...

NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes

타입 2162A...
maXYmos NC - more than Monitoring 5847B0

maXYmos NC - more than Monitoring

타입 5847B0
NC joining module NCFC Weight optimised and compact NC joining module 2163A

NC joining module NCFC

Weight optimised and compact NC joining module

타입 2163A
NC 결합 모듈 NCFR - 결합 공정 및 회전 운동 결합 2161A

NC 결합 모듈 NCFR - 결합 공정 및 회전 운동 결합

타입 2161A
NC 결합 모듈 NCFN - 중간 ~ 큰 힘을 기준으로 한 표준 설계 2153A