단선 연결 케이블

타입 1674AZsp

길이별로 제공되는 크림프 접점을 포함한 단선 교체 케이블.

특장점:

  • 길이: 최소 길이 = 0.04 m, 최대 길이 = 1.5 m
  • 접촉 요소 타입 1712A, 1714A 연결 용도
  • M4 커넥터 포함 센서 용도
  • 작동 온도: 0 ... 200°C
CAD documents
CAD Data Type 1674AZsp
language.iso_code.
328.0 KB
Related products
동축 연결 케이블 1963A

동축 연결 케이블

타입 1963A
동축 연결 케이블 1645C

동축 연결 케이블

타입 1645C
단선 연결 케이블 M3 1900A17

단선 연결 케이블 M3

타입 1900A17
연장 케이블 4채널 1995A

연장 케이블 4채널

타입 1995A
도체 스페이서 슬리브 1720A

도체 스페이서 슬리브

타입 1720A

연장 케이블 1채널 테크놀로지

타입 1672B

연장 케이블 1채널 테크놀로지

타입 1662A
커넥터 1채널, 단선 케이블 1839

커넥터 1채널, 단선 케이블

타입 1839
단선 연결 케이블 1666A

단선 연결 케이블

타입 1666A
연장 케이블 1채널 테크놀로지 1667B

연장 케이블 1채널 테크놀로지

타입 1667B
다중 채널 커넥터, 4 또는 8채널 1722A

다중 채널 커넥터, 4 또는 8채널

타입 1722A
동축 연결 케이블 1955A

동축 연결 케이블

타입 1955A
단선, 8채널용 다채널 커넥터 1710B

단선, 8채널용 다채널 커넥터

타입 1710B
연결 케이블, 압력 및 온도 2219B

연결 케이블, 압력 및 온도

타입 2219B
연장 케이블 1채널 테크놀로지 1661A

연장 케이블 1채널 테크놀로지

타입 1661A
Extension Cable 8-channel 1997A

Extension Cable 8-channel

타입 1997A
열전대 증폭기 2205A

열전대 증폭기

타입 2205A
단선, 4채널용 다채널 커넥터 1708B

단선, 4채널용 다채널 커넥터

타입 1708B
단선 연결 케이블 1674AZsp