고온 연결 케이블(200°C)

타입 1652A

높은 임피던스, 다양한 커넥터 구성과 견고한 스틸 오버브레이드의 2선식 케이블 시스템

Data sheets
Connecting Cable – High Impedance, Two-wire, Low Noise
en
265.1 KB
Anschlusskabel – Hoch...
de
266.2 KB

接続ケーブル ハイインピーダンス, 2線式...
ja
1.0 MB
Related products
차동 전하 증폭기, 비 Ex 버전 5181A

차동 전하 증폭기, 비 Ex 버전

타입 5181A
차동 전하 증폭기, Ex-nA(비착화) 5185A

차동 전하 증폭기, Ex-nA(비착화)

타입 5185A
고온 가속도계(260°C) 8205B

고온 가속도계(260°C)

타입 8205B
고온 압력 센서(700°C), 직경 = 9.5mm 6021A

고온 압력 센서(700°C), 직경 = 9.5mm

타입 6021A
고온 압력 센서(700°C), 직경 = 12.0mm 6023A

고온 압력 센서(700°C), 직경 = 12.0mm

타입 6023A
고온 압력 센서(700°C), 직경 = 12.7mm 6025A

고온 압력 센서(700°C), 직경 = 12.7mm

타입 6025A
High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C) 8211A

High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C)

타입 8211A
High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C) 8209A

High Temperature Acceleration Sensor (≥700°C)

타입 8209A
High Temperature Acceleration Sensor (480°C) 8207A

High Temperature Acceleration Sensor (480°C)

타입 8207A
고온 연결 케이블(200°C) 1652A