DIM 케이블 연장 장치

타입 1200A163

DIM 케이블 연장 장치인 1200A163 타입은 maXYmos TL 타입 5877B, maXYmos NC 타입 5847B0, 측정 모듈, maXYmos DIM 타입 5877AZ000 디스플레이 간의 거리가 5 m를 넘을 때 사용하는 케이블 연장 장치입니다.

Data sheets
DIM Cable Extender
en
669.3 KB
DIM Cable Extender
de
669.4 KB
Manuals
DIM Cable Extender - Active Cable Extension between maXYmos MEM and DIM
en
2.0 MB
DIM Cable Extender - ...
de
2.1 MB
More Information
NC Joining Modules NCFx and maXYmos NC
en
10.7 MB
NC-Fügemodule NCFx un...
de
10.3 MB
Related products
서보 증폭기 IndraDrive C 및 액세서리 2180A

서보 증폭기 IndraDrive C 및 액세서리

타입 2180A
NC 결합 모듈 NCFH - 중공 샤프트 모터, 콤팩트한 설계 채용 2151B

NC 결합 모듈 NCFH - 중공 샤프트 모터, 콤팩트한 설계 채용

타입 2151B
NC 결합 모듈 NCFS - 작은 중심 거리 결합용 2152B

NC 결합 모듈 NCFS - 작은 중심 거리 결합용

타입 2152B
NC 결합 모듈 NCFT - 작은 힘 처리 2157B

NC 결합 모듈 NCFT - 작은 힘 처리

타입 2157B
NC 결합 모듈 NCFN - 중간 ~ 큰 힘을 기준으로 한 표준 설계 2153A

NC 결합 모듈 NCFN - 중간 ~ 큰 힘을 기준으로 한 표준 설계

타입 2153A
NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes 2162A...

NC Joining Module NCFE - for simple, cost-sensitive joining processes

타입 2162A...
maXYmos NC - more than Monitoring 5847B0

maXYmos NC - more than Monitoring

타입 5847B0
NC joining module NCFC Weight optimised and compact NC joining module 2163A

NC joining module NCFC

Weight optimised and compact NC joining module

타입 2163A
NC 결합 모듈 NCFR - 결합 공정 및 회전 운동 결합 2161A

NC 결합 모듈 NCFR - 결합 공정 및 회전 운동 결합

타입 2161A
DIM 케이블 연장 장치 1200A163