하이브리드 III Crabi 더미용 6축 상경부 로드 셀

타입 M585A6

이 6축 센서는 상경부에 걸리는 Fx, Fy, Fz 3개의 힘과 Mx, My, Mz 3개의 모멘트를 측정하도록 설계돼 있습니다.

  • 측정 범위 0.9 kN, 0.9 kN,  및 56 Nm, 56 Nm, 34 Nm
  • 낮은 선형성 오차 및 이력 현상
  • SAE J211/1을 준수하는 극성
연락처
(max 25 Mb)