6축 WorlSID WS-50용 팔 로드 셀 및 WorlSID WS-5용 대퇴골 로드 셀

타입 M56516

이 6축 센서는 팔 또는 대퇴골 부위에 걸리는 Fx, Fy, Fz 3개의 힘과 Mx, My, Mz 3개의 모멘트를 측정하도록 설계돼 있습니다.

  • 측정 범위 9.0 kN, 9.0 kN, 13.5 kN 및 225 Nm, 225 Nm, 170 Nm
  • 낮은 선형성 오차 및 이력 현상
  • SAE J211/1을 준수하는 극성
연락처
(max 25 Mb)