하이브리드 III 50% 및 95% 남성 더미용 6축 요추 로드 셀

타입 M56216

이 6축 센서는 요추 부위에 걸리는 Fx, Fy, Fz 3개의 힘과 Mx, My, Mz 3개의 모멘트를 측정하도록 설계돼 있습니다.

  • 측정 범위 15 kN, 15 kN, 20 kN 및 600 Nm, 600 Nm, 350 Nm
  • 낮은 선형성 오차 및 이력 현상
  • SAE J211/1을 준수하는 극성
연락처
(max 25 Mb)