하이브리드 III 50% 및 95% + FAA-Hybrid III 50% 남성 더미용 6축 조절 가능 하경부 로드 셀

타입 M561A6

6축 센서는 하경부에 걸리는 Fx, Fy, Fz 3개의 힘과 Mx, My, Mz 3개의 모멘트를 측정하도록 설계돼 있습니다.

  • 측정 범위 6.7 kN, 6.7 kN, 8.9 kN 및 340 Nm, 340 Nm, 225 Nm
  • 낮은 선형성 오차 및 이력 현상
  • SAE J211/1을 준수하는 극성
연락처
(max 25 Mb)