하이브리드 III 아동 시리즈 (Q0 ~ Q10) 더미용 6축 상경부 및 하경부 로드 셀

타입 M55646

6축 센서는 상경부 및 하경부에 걸리는 Fx, Fy, Fz 3개의 힘과 Mx, My, Mz 3개의 모멘트를 측정하도록 설계돼 있습니다.

  • 측정 범위 13.3 kN, 13.3 kN, 17.8 kN 및 450 Nm, 450 Nm, 240 Nm
  • 낮은 선형성 오차 및 이력 현상
  • SAE J211/1을 준수하는 극성
연락처
(max 25 Mb)