하이브리드 III 아동 시리즈 (Q1, Q2, Q3 및 Q6) 더미용 6축 상경부 및 하경부 로드 셀

타입 M55636

6축 센서는 상경부 및 하경부에 걸리는 Fx, Fy, Fz 3개의 힘과 Mx, My, Mz 3개의 모멘트를 측정하도록 설계돼 있습니다.

  • 측정 범위 5 kN, 5 kN, 6 kN 및 150 Nm, 150 Nm, 80 Nm
  • 낮은 선형성 오차 및 이력 현상
  • SAE J211/1을 준수하는 극성
연락처
(max 25 Mb)