하이브리드 III 성인 시리즈, 하이브리드 III-6YO (Y7) 및 SID-IIs 더미용 6축 상경부 로드 셀

타입 M555A6

이 4축 센서는 상경부에 걸리는 Fx, Fy, Fz 3개의 힘과 Mx, My, Mz 3개의 모멘트를 측정하도록 설계돼 있습니다.

  • 측정 범위 9 kN, 9 kn, 13 kN 및 280 Nm
  • 낮은 선형성 오차 및 이력 현상
  • SAE J211/1을 준수하는 극성
연락처
(max 25 Mb)