SID-IIs 및 하이브리드 III 성인 시리즈 더미용 5축 경골 하부 로드 셀

타입 M55215

이 5축 센서는 경골 하부에 걸리는 Fx, Fy, Fz 3개의 힘과 Mx, My 2개의 모멘트를 측정하도록 설계돼 있습니다.

  • 측정 범위 11.0 kN 및 400 Nm
  • 낮은 선형성 오차 및 이력 현상
  • SAE J211/1을 준수하는 극성
연락처
(max 25 Mb)