EuroSid 1 및 ES-2 (RE) 더미용 6축 대퇴골 로드 셀

타입 M50616

이 6축 센서는 대퇴골 부위에 걸리는 Fx, Fy, Fz 3개의 힘과 Mx, My, Mz 3개 모멘트를 측정하도록 설계돼 있습니다.

  • 측정 범위 13.3 kN, 13.3 kN, 22.2 kN 및 340 Nm
  • 낮은 선형성 오차 및 이력 현상
  • SAE J211/1을 준수하는 극성
연락처
(max 25 Mb)