휠 토크 트랜스듀서는 승용차, SUV, 상용차, 경주차 및 산업용 차량과 같은 다양한 차량의 트랙션 토크를 측정하기 위한 범용 센서입니다.
휠 토크 트랜스듀서(wheel torque transducer)의 용도는?
휠 토크 트랜스듀서는 차량 개발 과정에서 다양한 종류의 응용 분야에 사용됩니다. 중점 용도:
- CO2 배출 감소를 위한 롤링 저항 측정
- ABS 시스템의 연구 및 개발
- 동적 제어 시스템의 연구 및 개발
- 차량 성능 측정
- 파워트레인 효율성 측정
- 트랜스미션 개발을 위한 하중 데이터 기록(시뮬레이션, 검증)
- 브레이크 페이드 현상(fading effect) 분석
다른 응용 분야로는 변속기 및 섀시 검사 시스템의 개발 및 American Standard FMVSS 135와 같은 정부 안전 테스트 준비 분야가 포함됩니다.
휠 토크 트랜스듀서를 사용할 때 고려해야 할 사항은?
휠 토크 트랜스듀서의 데이터는 타이어 및 브레이크와 같은 안전 관련 부품의 개발에 사용되므로 데이터의 정확성을 높이는 것이 매우 중요합니다. 휠 토크 트랜스듀서의 정확도는 CO2 저감 인증 테스트에 사용될 때 특히 중요합니다. 휠 토크 트랜스듀서로 측정된 데이터의 정확도는 일반적으로 보정 절차에 의해 분명히 규정됩니다.
차량 개발 분야에서 휠 토크 트랜스듀서의 장점은?
휠 토크 트랜스듀서는 림의 중간 부분을 대신하므로 서스펜션 시스템에 최적의 통합, 즉 휠 토크를 얻기 위한 가장 효과적인 배치를 할 수 있습니다. 차량에 휠 토크 트랜스듀서를 장착하는 것은 매우 쉬워 일반 휠을 교체하는 것과 비슷합니다.
토크 측정을 위해 휠 토크 트랜스듀서를 사용하는 경우, 스트레인 게이지 솔루션과 달리 파워트레인 구성 요소를 수정할 필요가 없습니다. 원래 휠을 휠 포스 트랜스듀서로 바로 대체하여 측정 시작 준비를 완료할 수 있습니다.