스트레인 게이지는 특히 정적 공정에서 힘, 하중, 토크 등을 정밀하게 측정하는 금속 전기 측정 요소입니다. 스트레인 게이지는 와이어의 전기 저항이 늘어나거나 압축 될 때 와이어에 가해지는 변형에 비례하여 변경되는 물리적 효과를 기반으로 작동합니다. 스트레인 게이지는 센서, 힘 및 토크 센서,로드 센서 (저울 용) 및 기타 측정 장치에 사용됩니다. 스트레인 게이지는 종종 고강도 재료로 만들어진 측정 바디에 부착됩니다
스트레인 게이지는 어떻게 사용됩니까?
스트레인 게이지는 1938년 Edward E에 의해 처음 탄생했습니다. Simmons와 Arthur C. Ruge는 각각 스트레인 게이지 개발에 결정적인 발자취를 남겼습니다. 최근에는 와이어 대신 매우 얇은 금속박(= 0.005 mm)을 곡류 형태의 눈금판으로 사용합니다. 이를 통해 스트레인 게이지는 정밀한 측정이 가능한 초소형 치수(예: 1 × 1 mm 금속판)를 갖추게 됩니다.
스트레인 게이지의 장점은 무엇입니까?
- 예비 하중이 없는 텐션-압력 영역 내에서 계측
- 장시간 정적 계측에 적합함
- 절대 측정값 획득으로 간단한 데이터 분석
- 휘스톤 브리지를 통한 온도 변화 보상
Kistler는 주로 회전 축의 토크 측정 및 일부 힘 센서의 측정에 스트레인 게이지 원리를 적용합니다.