서보 프레스는 프레스, 코킹, 리벳팅, 엠보싱, 클린칭 등과 같은 다양한 접합 연결을 위한 전자 기계식 접합 시스템입니다. 자동 제조 시스템 및 수동 제어 작업장에서 확인할 수 있습니다.
이 시스템은 신 에너지 자동차(NEV), 엔진 및 변속기 조립, 조향 장치, 섀시, 브레이크, 인젝션 펌프, 에어백 등의 자동차 산업 응용 분야와 자동차 앞 유리 와이퍼와 같은 다양한 전기 모터에 많이 사용됩니다. 의료기기, 전자 및 가전 산업이나 전동 공구도 또 다른 중요한 응용 분야입니다.
서보 프레스와 같은 결합 시스템은 일반적으로 “결합 스핀들”이라고도 하는 결합 모듈, 서보 증폭기 및 힘-변위(force-displacement) 분석 장치로 구성됩니다. 품질 보장을 위해 공정 모니터링 시스템이 사용됩니다. 공정 모니터링 시스템은 힘-변위 센서를 기반으로, 결합 및 프레스 공정의 힘-변위(force-displacement) 곡선(XY 곡선)을 분석하고 기록합니다.
공정 모니터링 외에도 해당 공정을 실시간으로도 제어할 수 있습니다. 실시간 제어를 위해 강제 종료, 강제 제어, 증감률 및 전환점 감지, 신호 또는 위치상 결합과 같은 기능을 기본으로 제공합니다.
유압식 또는 공유압식 접합 시스템과 비교하여 서보 프레스 또는 전자 기계식 접합 시스템의 장점은?
서보 프레스 또는 전기-기계식 결합 시스템은 점점 더 기존의 유압 또는 공유압식 시스템을 대체하고 있습니다. 기술적 결정은 일반적으로 에너지 균형 개선, 정밀한 제어 가능성 및 유연성 및 TCO(총 소유 비용) 감소와 관련이 있습니다.
서보 프레스 또는 전자식 기계 결합 시스템:
- 에너지 균형(energy blance) 향상으로 다른 기술에 비해 최대 90%의 CO2 절감가능성을 통해 기후 보호에 귀중한 공헌*
- 제조 공정 시 공정 모니터링으로 제품 품질 향상 및 보장
- 불량률 감소 및 운영 비용 절감으로 시스템 생산성 증가
서보 프레스 / 전기-기계식 결합 시스템은 어디에 사용되나요?
- 자동차 및 부품 공급 산업
- 의료기기 산업
- 전자 산업
- 가전 산업
- 전동 공구
* * 독일 Kassel 대학 연구(2012)