압력 센서 보정에는 어떤 방법이 있나요?
압력 센서를 보정하는 일반적인 방법은 엄격하게 제한된 테스트 챔버에 가둔 액체 또는 기체의 체적에 압력을 가하는 것입니다. 이 압력을 정밀하게 측정하여 테스트 샘플의 출력 신호와 비교합니다.
압력 p는 모든 공간 방향에서 작용하는 수직 응력으로 정의됩니다. 압력 p는 면적 A에 균일하게 수직으로 분포된 힘 F의 결과입니다.
p = F /A
이러한 정의에 의해 힘과 면적에 대한 압력(Pa = kg/(m*s2))을 킬로그램, 미터 및 초의 SI 단위로 확인할 수 있습니다. 일정 면적의 멤브레인 또는 실린더를 사용하여 압력을 힘으로 변환하여 압력을 직접 측정할 수 있습니다.
사하중계(dead weight scale)로 정압 센서 보정
사하중계는 확인이 가능한 추를 사용하여 액체 체적에 압력을 가하는데. 이 압력은 무게 압력 측정기에서 정확하게 읽을 수 있습니다. 사하중계를 사용한 압력 센서 보정은 압력 센서의 일반적인 보정 방법입니다. 이때 피스톤 아래의 우세한 압력을 보정하기 위해 피스톤 실린더에 균형추가 배치됩니다. 사하중계가 기본 표준입니다. 사하중계가 생성하는 압력은 질량, 시간 및 길이 단위로 확인할 수 있습니다. 사하중계는 보정 실험실에서 전자식 측정 기구와 같은 전달 표준기(transfer standard)를 보정하기 위해 사용됩니다.
사하중계를 사용하여 정압을 단계적으로 형성하고 일정하게 유지할 수 있습니다. 압력 레벨은 추 질량을 통해 지정됩니다. 압전 센서의 감도는 개별 압력 레벨의 압력을 센서에 적용하여 센서의 출력 신호를 기준 압력과 비교함으로써 측정됩니다. (보정 단계 이미지)
준 정적(quasi-static) 보정
이러한 보정 형태는 압력 센서에 지속적인 하중이 가해지는 것을 기반으로 합니다. 압력 발생 장치는 피스톤을 미는 스핀들로 구성됩니다. 이 피스톤은 오일 체적의 압력을 생성하며,이 압력은 재차 두 개의 센서, 즉 테스트 표본(UUT)과 피드백 기준 센서에 작용합니다. 압력은 10~30초 내에 일정하게 그리고 비교적 천천히 증가합니다. 따라서 이러한 측정 방법을 “준 정적(quasi-static)”이라고 합니다. 이 방법은 압전형 압력 센서의 보정에 적합합니다. 통합 전자식 타입 센서(IEPE)와 같이 시간 상수가 짧은 압력 센서 타입에는 적합하지 않습니다.