PiezoStar는 Kistler가 자체 산출한 모든 결정 유형을 지칭하는 등록 상표입니다.
PiezoStar 결정의 장점은?
PiezoStar 결정은 결정 유형에 따라 표준 쿼츠 결정보다 더 높은 감도와 더 나은 고온 안정성을 제공합니다. PiezoStar 결정은 일반적으로 매우 작은 힘, 즉 압력 신호를 측정하거나 고온에서 측정하는 센서에 사용됩니다. 따라서 PiezoStar 센서는 일반적으로 사용되는 쿼츠 기반 압력 센서를 대신하여 솔루션 범위를 확장할 수 있습니다. Kistler는 쿼츠와 PiezoStar에 기반한 압전형 센서를 제공합니다.
응용 분야에 따라 Kistler는 전용 센서에 적합한 특성과 작용을 갖춘 맞춤형 PiezoStar 결정을 개발하여 사용할 수 있습니다.
Kistler는 PiezoStar 결정을 자체 산출하므로 센서 공장에 결정 공급을 보장할 수 있으며 다른 조달처에 의존하지 않습니다.