매우 빠른 압력 상승 시간을 지닌 동압 측정
높은 고유 주파수로 인해 압전형 압력 센서는 최대 1µs(1 micorsecond)의 매우 빠른 압력 상승 시간을 지닌 동압을 측정해야 하는 다양한 응용 분야에 사용할 수 있습니다. 다음은 다양한 응용 분야의 일부입니다.
- 에어백 부품
- 발화 장치
- 밀폐 용기의 에너지 소재
- 폭발, 충격파관 및 충격파
- 산업 안전 응용 분야
- 워터 해머 효과
매우 작은 압력 변화 측정
또한 압전형 압력 센서는 높은 정압 레벨에서 매우 작은 압력 변화(압력 맥동)를 측정하기 위해 사용 됩니다. 100kHz 이상의 가용 주파수 범위에서 높은 분해능과 탁월한 신호 대 잡음비(SNR)로 매우 작은 압력 맥동을 측정할 수 있습니다. 다음은 다양한 응용 분야의 일부입니다.
- 워터 터빈 및 선박 프로펠러의 모델 품질 검증
- HVAC 압축기와 관련된 NVH
- 가스 터빈 및 로켓 엔진의 연소 불안정성