정압 측정을 위한 전하 출력(PE) 타입 압전형 압력 센서

전하 출력(PE) 타입 압전 압력 센서로 정압을 측정할 수 있나요?

정적인 압력이 가해지면 전하 출력(PE) 타입 압전형 압력 센서는 그 작동 원리로 인해 작은 드리프트가 발생합니다. 그에 비해서 압전 저항식 센서(PR)는 드리프트가 발생하지 않습니다.

장기간에 걸쳐 크고 작은 정압 측정

전하 출력(PE) 타입 압전형 압력 센서는 정압이 지속적으로 가해지면 드리프트도 계속 발생합니다. 따라서, 상대적으로 작은 압력을 장기간 측정해야 하는 경우 드리프트로 인한 상대적인 측정 오차가 커지게 됩니다.

하지만 큰 값의 정압을 상대적으로 긴 측정 기간동안 측정하는 것은 가능합니다. 압전형 압력 센서의 경우 정압측정 시간은 요구되는 정확도 및 측정할 압력의 종류에 따라 달라 집니다.

그림 2의 그래픽은 정압 측정 용도로 압전형 압력 센서(PE)를 사용할 수 있는지 또는 압전 저항식 압력 센서(PR)만 사용하는 것이 적절한지를 보여줍니다. 해당 그래픽은 압력이 충분히 크면 측정 시간이 길더라도 압전형 압력 센서로 측정 가능함을 보여줍니다. 그러나 장기적인 모니터링 작업에서는 압전 저항식 압력 센서가 더 좋은 선택입니다.

연락처
(max 25 Mb)