압전형 압력 센서의 센싱부는 가해진 압력에 비례하여 전하를 생성하는 크리스탈로 만들어집니다. 가해진 압력에 비례하여 전하를 생성하는 것을 압전 효과라고 합니다.
압전형 압력 센서의 용도는?
압전 압력 센서로 측정하는 목적은.
- 동압 측정
- 높은 정압 조건에서 작은 압력 맥동 측정
- 특정 조건에서의 준정적인 정압 측정 (초소형, 극저온, 고온)
압전형 압력 센서는 어떻게 구성하나요?
압전형 센서는 아주 작은 단위의 전하(pC)를 생성합니다. 증폭기(Amplifier)는 이 전하를 비례 전압(V) 신호로 변환한 후 데이터 수집 장치(DAQ)에 보내어 처리할 수 있습니다. 증폭 회로가 외부에 있는 압전형 압력 센서를 전하 출력 또는 PE 압력 센서라고 합니다. 증폭 회로가 센서 내부에 있으면 전압 출력 또는 IEPE 압력 센서(상표명 Piezotron, ICP 등)라고 합니다.