T로드 와셔 또는 측정 와셔라고도 하는 압전형 하중계는 단일 축을 따라 전달되는 하중을 측정하는 대표적인 압전형 측정 센서입니다. 압전형 하중계는 압축력 또는 인장력 Fz 또는 전단력 Fx,y 를 설명합니다.
압전형 하중계의 사용 방법은?
압전형 하중계는 일반적으로 기존 구조물의 힘이 변하는(force flux) 측정 지점에 직접 내장 및 설치되어 필요한 프리텐션으로 보정됩니다.
프리텐셔닝된 압전형 하중계 또는 포스 트랜스듀서는 바로 측정을 할 수 있으며 보정된 상태로 제공됩니다. 압축 및 인장력을 측정하는 데 사용할 수 있습니다.
압전형 하중계는 다양한 응용 분야에 사용됩니다(예: 장착 기술, 스폿 용접 또는 프레스, 충격 저항, 절단 및 성형력 측정 시, 포스 플레이트, Weigh In Motion 시스템 및 충돌 테스트 설정).
1-요소 힘 센서는 어떤 장점이 있나요?
- 높은 강성 및 그에 따른 높은 고유 진동수
- 높은 하중 용량
- 높은 주기적 하중에서의 내구성
- 넓은 측정 범위
- 초소형 설계