두 가지 기술은 기계적 힘이 가해 졌을 때 전기적 특성을 변화시키는 특정 물질의 능력을 기반으로합니다. 압전 센서에서는 탄성 변형의 결과로 전하가 생성되지만 스트레인게이지에서는 이러한 동일한 현상이 전기 저항을 변화시킵니다. 두 가지 측정 기술은 서로를 보완합니다. 용도에 따라 스트레인 게이지 또는 피에조 센서가 필요합니다. 그러나 원칙적으로 모든 측정 요구 사항의 약 80 %가 압전 센서 또는 스트레인 게이지에 의해 동일하게 충족 될 수 있습니다.
스트레인 게이지의 장점
- 폭넓은 적용 범위
- 비교적 간단한 사용법
- 매우 높은 정확도 달성(0.1 퍼센트 미만의 측정 오류)
- 케이블 절연 및 케이블 이동이 복잡하지 않음
- 매우 긴 시간 동안 드리프트 프리 상태 지속
- 휘스톤 브리지 사용으로 온도 변화 보상
압전 센서의 장점
- 특히 준정적 및 동적 과정에 적합
- 큰 폭의 부하 변화를 최대 1,000분의 1초까지 측정
- 최대 6 배에 이르는 광범위한 측정 범위
- 측정 기술 매개변수 및 감도, 반응 한계 및 해상도가 센서 크기와 무관함
- 초소형 구조
- 고온과 저온은 물론 과부하에 강함
- 높은 내피로성, 긴 수명, 견고한 내구성
압전 효과에 대해 자세히 알아보세요.