IEPE는 "Integrated Electronics Piezo-Electric(앰프가 내장된 압전 센서)"의 약자입니다. 이와 같이 앰프가 내장된 압전 센서는 현재 산업 분야의 표준으로 자리 잡았습니다. 반도체 회로가 압전 센서의 고임피던스 신호를 전송이 간단한 저임피던스의 전압 신호로 변환합니다. IEPE 센서는 전원 공급과 신호 전송이 단 하나의 표준 케이블(임의의 길이)만으로 가능해지면서 케이블 이동으로 인한 측정 오류가 방지됩니다.
IEPE는 어디에 어떻게 사용됩니까?
IEPE는 힘 센서, 압력 센서 및 가속도 센서 그리고 마이크로폰 측정기에 사용할 수 있습니다. IEPE 센서는 앰프가 내장된 센서로 IEPE가 포함되지 않은 압전 센서보다 전기 장애에 둔감하고 취급이 더욱 간편합니다. 다만 전기회로 사용으로 최대 150~200°C로 사용 온도가 제한됩니다. IEPE 센서는 전력 소모가 작으므로 배터리를 통해 구동 가능합니다.